MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler

    Kamstrups MULTICAL® varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.
    Specifikation
    • MULTICAL® 403 er en statisk varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler baseret på ultralydsprincippet. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer med vand som energibærende medium. MULTICAL® 403 er opbygget med ultralydsmåling, ASIC og mikroprocessorteknik. Alle kredsløb til beregning og flowmåling er samlet på en single-board-konstruktion, der giver et kompakt og rationelt design, samtidig med at der opnås en særdeles høj målekvalitet og pålidelighed.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.403x1x
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 403
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-05-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)110
    • Bredde (mm)133
    • Dybde (mm)84
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Materiale sekundærtComposite
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014-titelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-betegnelseEnergy Monitoring and Controls

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika