MULTICAL® 603, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
MULTICAL® 603, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
MULTICAL® 603, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
    Kamstrups MULTICAL® varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.
    Specifikation
    • MULTICAL® 603 er et alsidigt regneværk, der er velegnet som varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler sammen med 1 eller 2 flowmålere og 2 eller 3 temperaturfølere. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer. I opbygningen af MULTICAL® 603 er der lagt stor vægt på fleksibilitet via programmerbare funktioner og indstiksmoduler for at sikre optimal anvendelse i en lang række applikationer
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.603xxx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 603
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)102
    • Bredde (mm)154
    • Dybde (mm)47
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationEnergiomdannelsesanordning
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelIndicators and Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-betegnelseEnergy Monitoring and Controls

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika