Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

ULTRAFLOW® 54, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm (CDHC), flowsensor

Unique ref.: 65-5-CDHC-XXX
Producent.: Kamstrup
Produkt familie: Heat/Cooling meters
Produkt gruppe: ULTRAFLOW® 54
Bredde (mm): 165
Højde (mm): 68
Dybde (mm): 54
Publiceringsdato: 2019-11-22
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (14)
Kamstrups varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.

ULTRAFLOW® 54 DN15-125 er en statisk flowsensor baseret på ultralydsprincippet. Det primære anvendelsesområde er som volumenflowsensor til brug med varmemålere som f.eks. MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 er beregnet til anvendelse i varmeinstallationer med vand som varmebærende medium.
ULTRAFLOW® 54 er typegodkendt til det mekaniske miljø M2 og med et større dynamisk interval samt et reduceret tryktab.
ULTRAFLOW® 54 bruger mikroprocessorteknologi og ultralydsmåleteknik. Alle kredsløb til beregning og måling er samlet på et eneste printkort, hvilket giver et kompakt og rationelt design ud over et usædvanligt højt niveau af målenøjagtighed og pålidelighed.
Flowet måles ved hjælp af bidirektional ultralydsteknik baseret på løbetidsmetoden, med dokumenteret langtidsstabilitet og nøjagtighed


Hoved materiale: Brass
Sekundær materiale: Plastic
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 0.51

BIMobject kategori: VVS - Other
IFC klassifikation: Flow Segment
UNSPSC navn: Metering or injection or proportioning pumps
UNSPSC kode: 40151552
Uniclass 1.4 Kode: L7451
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Meters
Uniclass 2.0 Kode: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Energy Meters
Uniclass 2015 Kode: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Kode: 50-54-28
NBS Reference Beskrivelse: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
OmniClass-nummer: 23-27 15 17
OmniClass-betegnelse: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Navn Værdi
Connection G3/4B (R½)
Length 165 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Length 165 mm

BIMobject®