Unique ref.: | 65-5-CJCD-XXX |
---|---|
Producent.: | Kamstrup |
Produkt familie: | Heat/Cooling meters |
Produkt gruppe: | ULTRAFLOW® 54 |
Bredde (mm): | 300 |
Højde (mm): | 150 |
Dybde (mm): | 150 |
Publiceringsdato: | 2019-11-22 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/heat-meters/ultraflow |
---|---|
Installation instruktioner: | https://products.kamstrup.com/?goto=178-28 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://products.kamstrup.com/?goto=178-31 |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/kamstrup/product/65-5-cjcd-xxx
Hoved materiale: | Stainless steel |
---|---|
Sekundær materiale: | Plastic |
Designet i: | Denmark |
Prouceret i: | Denmark |
Vægt netto (kg): | 8.3 |
BIMobject kategori: | VVS - Other |
---|---|
IFC klassifikation: | Flow Segment |
UNSPSC navn: | Metering or injection or proportioning pumps |
UNSPSC kode: | 40151552 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7451 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Meters |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-50-54-28 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Energy Meters |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_80_51_46_92 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Ultrasonic flowmeters |
NBS Reference Kode: | 50-54-28 |
NBS Reference Beskrivelse: | Energy Meters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 71 76 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Thermal Flow Meters |
OmniClass-nummer: | 23-27 15 17 |
OmniClass-betegnelse: | Energy Monitoring and Controls |
Navn | Værdi |
---|---|
Connection | DN40 |
Length | 300 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Length | 300 mm |
Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt