Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 100 m³/h, DN125 x 350 mm (FBCM).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 100 m³/h, DN125 x 350 mm (FBCM).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 100 m³/h, DN125 x 350 mm (FBCM).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 100 m³/h, DN125 x 350 mm (FBCM).
    Kamstrup

    Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 100 m³/h, DN125 x 350 mm (FBCM).

    3.6 ud af 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)
    Kamstrups varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.
    Specifikation
    • ULTRAFLOW® 54 DN15-125 er en statisk flowsensor baseret på ultralydsprincippet. Det primære anvendelsesområde er som volumenflowsensor til brug med varmemålere som f.eks. MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 er beregnet til anvendelse i varmeinstallationer med vand som varmebærende medium. ULTRAFLOW® 54 er typegodkendt til det mekaniske miljø M2 og med et større dynamisk interval samt et reduceret tryktab. ULTRAFLOW® 54 bruger mikroprocessorteknologi og ultralydsmåleteknik. Alle kredsløb til beregning og måling er samlet på et eneste printkort, hvilket giver et kompakt og rationelt design ud over et usædvanligt højt niveau af målenøjagtighed og pålidelighed. Flowet måles ved hjælp af bidirektional ultralydsteknik baseret på løbetidsmetoden, med dokumenteret langtidsstabilitet og nøjagtighed
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.65-5-FBCM-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)255
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)255
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)28.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowsegment
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014-titelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-betegnelseEnergy Monitoring and Controls

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika