MULTICAL® 803, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
MULTICAL® 803, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
MULTICAL® 803, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler

    Kamstrups MULTICAL® varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.
    Specifikation
    • MULTICAL® 803 er et robust og alsidigt regneværk, der er velegnet som varmemåler, kølemåler eller bifunktionel varme-/kølemåler sammen med 1 eller 2 flowsensorer og 1, 2, 3 eller 4 temperaturfølere. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer. Displayet er specialdesignet til at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperaturområde og MULTICAL® 803 har baggrundsbelyst display som standard. MULTICAL® 803 spændingsforsynes enten fra 24 VAC/DC eller 230 VAC. Et indbygget batteri-backup sørger desuden for at måleren fortsætter energimålingen i 6 år ved spændingsudfald.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.803xxx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 803
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)198
    • Bredde (mm)172
    • Dybde (mm)90
    Relateret
    • Materiale primærtComposite
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)1.36
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationEnergiomdannelsesanordning
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51
    • Uniclass 2015-beskrivelseMeasuring and metering products
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelIndicators and Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-betegnelseEnergy Monitoring and Controls

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika