Orivent T1
Orivent T1

    Orivent T1

    ORIVENT T1 er en modulær, sandwich-rammet røgventil designet til høj energieffektivitet og problemfri integration med Orishakt-systemer.
    Dens isolerede struktur understøtter avanceret røgkontrol i bygninger med vertikale skaktkonfigurationer. ORIVENT T1 er CE-mærket og testet i henhold til B600 brandmodstand og fås med en højtydende termisk opsætning med en 70 mm PIR sandwich-opstand og et 100 mm PIR-låg til lavtliggende tage. En alternativ version med 100 mm mineraluldsisolering i både opstanden og det rillede låg er også tilgængelig, egnet til fuldt horisontal installation. Denne 100 mm mineraluldsvariant kan problemfrit integreres med Kera Groups næste generations EI60-klassificerede røgkontrolkanal, hvilket sikrer kompatibilitet med moderne brandklassificerede skaktløsninger. Aktuatorenheden fås fuldt pulverlakeret i hvid for ren arkitektonisk integration. Valgfrie funktioner inkluderer integrationsklare grænseafbrydere, vandblink og flere aktuatorspændingsmuligheder. Detaljerede specifikationer såsom dimensioner, vægte og tekniske egenskaber findes i produktdatabladet.

    KERA GROUP

    Kera Group er en familieejet virksomhed grundlagt i 1971, der tilbyder løsninger til røgventilation, ovenlysvinduer og sikkerhedsautomation af høj kvalitet. Vi er etableret i Nordeuropa og leverer projekter på tværs af kontinentet, og kombinerer årtiers ingeniørekspertise med pålidelig service.

    Specifikation
    • KERA GROUP

      Kera Group er en familieejet virksomhed grundlagt i 1971, der tilbyder løsninger af høj kvalitet inden for brandventilation, ovenlysvinduer og sikkerhedsautomation. Vi er etableret i Nordeuropa og leverer projekter på tværs af kontinentet, og kombinerer årtiers ingeniørekspertise med pålidelig service.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Orivent-T1
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-11-11
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Røgventilation