Unique ref.: | ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted |
---|---|
Producent.: | Ketcham Medicine Cabinets |
Produkt familie: | Medicine Cabinets |
Produkt gruppe: | Deluxe Series - Recessed Mounted |
Bredde (cm): | 20 |
Højde (cm): | 26 |
Dybde (cm): | 4.75 |
Publiceringsdato: | 2018-05-21 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_2d969e5793e1450980bd68dbcbf31595.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | Glass |
Designet i: | United States |
Prouceret i: | United States |
BIMobject kategori: | Sanitet - Opbevaring |
---|---|
IFC klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC navn: | Cabinets |
UNSPSC kode: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kode: | L72141 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kode: | 35-75-08 |
NBS Reference Beskrivelse: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass-nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass-betegnelse: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 4.75 in |
Height | 26 in |
Mounting | Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 20 in |
BIMobject®