2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer
2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer

    2ParkUp - Cykelstativ i to niveauer

    2ParkUp cykelstativet i to niveauer er udviklet i Holland, er pladsbesparende og omkostningseffektivt med en gasassisteret løftemekanisme, der er sikker, holdbar og nem at bruge. Cykelparkering i to niveauer hjælper med at opfylde kravene til planlægning af cykelparkering med lethed, samtidig med at det sikres, at brugerne trygt og sikkert kan parkere deres cykler. Arkitekter, konsulenter og entreprenører vælger 2ParkUp for dens overlegne byggekvalitet og innovative støjreduktion. 2ParkUp er især fordelagtig i bolig- eller kontormiljøer, hvor støj kan være et problem. Den robuste konstruktion sikrer holdbarhed og lang levetid, selv i områder med meget trafik.

    Hvad gør 2ParkUp unik?

    • Forgaffelstøtte på alle nederste steder for at forhindre skader på hjulet
    • Baghjulsstøtte på de øverste steder for at forhindre, at cykler falder ud
    • Øvre steder understøttes med gasfjeder for at gøre parkering nem for de fleste brugere
    • Høj/lav forskel mellem stederne for at forhindre sammenstødende rat
    • Center-til-center afstand mellem stederne på 375, 400, 450, 500 eller 600 mm for at skabe plads til alle slags cykler
    • HDPE-plast og UV-resistente beskyttelsesærmer til udendørs brug
    • Integreret låseløkke til kædelåse for at forhindre tyveri af cykler
    • Velegnet til forskellige dækbredder op til 66 mm (nederste punkter) og 58 mm (øvre punkter)

    Fordele:

    • Flere cykler pr. m2
    • Utrolig brugervenlig og sikker
    • Brancheførende cykelparkering i to niveauer
    • Bæredygtig, pålidelig og vedligeholdelsesfri
    • Kan forbindes; ingen tab af parkeringspladser
    • Nem at flytte og installere andre steder
    • Overholder BREEAM
    • Testet til 20.000 bevægelser
    • Over 100.000 enheder installeret på verdensplan
    • Velegnet til både indendørs og udendørs installation
    • 10 års garanti
    • Fremstillet i Europa
    Specifikation
      • Galvaniseret stålprodukt med valgfri pulverlakering i enhver RAL-farve efter behov
      • Krævet loftshøjde: afhængigt af cyklen (!)
      • Center-til-center afstand mellem spots på 375, 400, 450, 500 eller 600 mm for at skabe plads til alle slags cykler
      • Foretrukken minimum gangbredde: 2000 mm
      • Kapacitet enkeltsidet: 4, 6, 8, 10, 12, 14 eller 16 spots pr. modul
      • Kapacitet dobbeltsidet: 8, 12, 16, 10, 24, 28 eller 32 spots pr. modul
      • Certificeret i henhold til FietsParKeur (hollandsk kvalitetsmærke for cykelstativer)
      • Valgfri elcykel-opladerarm eller ekstra låsning løkker
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2parkup
    • ProduktfamilieBicycle Parking
    • ProduktgruppeTwo Tier Bike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-05-13
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Oceanien