W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 ud af 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Specifikation
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Teknisk specifikation
  • Unik ref.drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • ProduktfamilieDrywall-systems
  • ProduktgruppeDrywall-systems
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-11-27
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtGipssten
  • Materiale sekundærtAndet
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Internal Walls
  • IFC-klassifikationVæg
  • UNSPSC-navnGypsum board
  • UNSPSC-kode30161509

Tilgængelighed i region

Europa
Tyskland