Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
304598
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
24
Bredde (mm)
35
Dybde (mm)
66
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.06
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download