Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
304605
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
24
Bredde (mm)
35
Dybde (mm)
66
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.061
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Download