Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306014)
    • Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306013)
    • Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306012)
    Specifikation
    • Art.Nr306011
      ELDAS®-Nr127025206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.651 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306014 | ELDAS®-Nr: 127025236 | Breite: 622 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.014 kg

      Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306013 | ELDAS®-Nr: 127025226 | Breite: 522 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.451 kg

      Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306012 | ELDAS®-Nr: 127025216 | Breite: 422 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.025 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.306011
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)71.5
    • Bredde (mm)322
    • Dybde (mm)529
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)0.651
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution