Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
306091
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
24
Bredde (mm)
43
Dybde (mm)
45
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.067
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download