Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
306097
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
45
Bredde (mm)
31.5
Dybde (mm)
3000
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
2.117
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download