Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/c0fcb34d-4618-4e13-9522-e836cec21fa6
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
306125
ELDAS®-Nr
127099366
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.137 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
306125
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
100
Bredde (mm)
50
Dybde (mm)
50
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/universalwinkel-90-100-x-50-a4-306125
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.137
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download