Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306251)
    • Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306250)
    • Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306249)
    Specifikation
    • Art.Nr306248
      ELDAS®-Nr127000766
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.587 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306251 | ELDAS®-Nr: 127000796 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

      Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306250 | ELDAS®-Nr: 127000786 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.7 kg

      Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306249 | ELDAS®-Nr: 127000776 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.652 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.306248
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)60
    • Bredde (mm)133
    • Dybde (mm)350
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)0.587
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Østrig
    Schweiz
    Tyskland