Gitterbahn 100 x 60
Gitterbahn 100 x 60

    Gitterbahn 100 x 60

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • Gitterbahn 600 x 60 (Art.Nr: 307185)
    • Gitterbahn 500 x 60 (Art.Nr: 307184)
    • Gitterbahn 400 x 60 (Art.Nr: 307183)
    • Gitterbahn 300 x 60 (Art.Nr: 307182)
    • Gitterbahn 200 x 60 (Art.Nr: 307181)
    Specifikation
    • Art.Nr307180
      ELDAS®-Nr127020006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307185 | ELDAS®-Nr: 127020056 | Breite: 614 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 7.7 kg

      Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307184 | ELDAS®-Nr: 127020046 | Breite: 514 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 6.718 kg

      Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307183 | ELDAS®-Nr: 127020036 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.698 kg

      Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307182 | ELDAS®-Nr: 127020026 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.7 kg

      Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307181 | ELDAS®-Nr: 127020016 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.701 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.307180
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)71.5
    • Bredde (mm)114
    • Dybde (mm)3004
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)2.704
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution