Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Specifikation
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.307269
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)71.5
  • Bredde (mm)298.5
  • Dybde (mm)298.5
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)0.539
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution