Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
307375
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
100.5
Bredde (mm)
64
Dybde (mm)
100.5
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.061
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download