Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
307643
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
41
Bredde (mm)
31.5
Dybde (mm)
3000
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
1.712
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download