Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307843)
    • Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307842)
    • Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307841)
    Specifikation
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.307840
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)15
    • Bredde (mm)134
    • Dybde (mm)410
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)0.33
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution