Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil standard 200 x 600 fvz (Art.Nr: 308617)
    Specifikation
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.308616
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)204
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)495
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution

    Tilgængelighed i region

    Europa