Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
309848
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
55
Bredde (mm)
38
Dybde (mm)
55
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.13
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download