Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

Varianten

  • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316104)
  • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316103)
Specifikation
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.316102
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)60
  • Bredde (mm)231
  • Dybde (mm)3000
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)7.76
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution