Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Specifikation
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Teknisk specifikation
  • Unik ref.316907
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)10
  • Bredde (mm)20
  • Dybde (mm)43.5
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)0.052
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution