Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz (Art.Nr: 320132)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz (Art.Nr: 320131)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz (Art.Nr: 320130)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz (Art.Nr: 320129)
Specifikation
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.320128
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)11
  • Bredde (mm)212
  • Dybde (mm)3000
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)6.773
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution