Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribution
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Utilgængelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Download
Specifikation
Specifikation
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
350182
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-04-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
35
Bredde (mm)
19.5
Dybde (mm)
28
Links
Links
Produkt-URL
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Schweiz
Nettovægt (kg)
0.083
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Distribution
Tilgængelighed i region
Europa
Østrig
Schweiz
Tyskland
Tilsvarende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download