Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Zur universellen Montage an vertikalen Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Inkl. Ankerschrauben-Garnituren M10x25.

    Varianten

    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz (Art.Nr: 350211)
    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz (Art.Nr: 350212)
    Specifikation
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.350210
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)108
    • Bredde (mm)258
    • Dybde (mm)198
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)1.422
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution