Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Varianten

  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350336)
  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350337)
Specifikation
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.350335
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)100
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)256
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)0.8
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution

Tilgængelighed i region

Europa