Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360410)
    • Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360310)
    • Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360210)
    Specifikation
    • Art.Nr360110
      ELDAS®-Nr127054166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.782 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360410 | ELDAS®-Nr: 127054386 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.778 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360310 | ELDAS®-Nr: 127054246 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.511 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360210 | ELDAS®-Nr: 127054226 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.717 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.360110
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)60
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)440.5
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)0.782
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Østrig
    Schweiz
    Tyskland