Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360415)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360315)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360215)
    Specifikation
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.668 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.009 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.899 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.295 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.360115
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)14
    • Bredde (mm)205.5
    • Dybde (mm)392
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)0.668
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Distribution