PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm) mm, flat (65 mm)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.215033
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-03-02
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)65
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)900
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSpanien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Brusebakker
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-betegnelseShowers
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures