BASE Vanity unit 930 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 930 mm

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810287
Teknisk specifikation
  • Unik ref.402412
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-03-10
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)530
  • Bredde (mm)930
  • Dybde (mm)390
Relateret
  • Materiale primærtMDF-plade
  • Materiale sekundærtAluminium
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)29.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Compound Units
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014-titelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings