BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm

Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket
Teknisk specifikation
  • Unik ref.402751
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-03-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)700
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)185
Relateret
  • Materiale primærtMDF-plade
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Opbevaring
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien