BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Teknisk specifikation
  • Unik ref.402822
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-03-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)700
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)180
Relateret
  • Materiale primærtMDF-plade
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Opbevaring
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika
Guernsey
Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
De britiske jomfruøer
Irland
Storbritannien