BASE Open element with mirror 250 mm
LAUFEN

BASE Open element with mirror 250 mm

Shelf with mirrored front, open-sided right and left, 2 shelves
Teknisk specifikation
  • Unik ref.402950
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-03-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)700
  • Bredde (mm)250
  • Dybde (mm)185
Relateret
  • Materiale primærtMDF-plade
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)8.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Opbevaring
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings