Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

FLORAKIDS Mirror 'Head'

Unique ref.: 461611
Producent.: LAUFEN
Produkt familie: FLORAKIDS
Produkt gruppe: Mirrors
Bredde (mm): 262
Højde (mm): 296
Dybde (mm): 21
Publiceringsdato: 2016-06-02
Versions nummer: 2
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (7)
Caterpillar segment – head


Hoved materiale: MDF board
Sekundær materiale: Glass
Designet i: Switzerland
Prouceret i: Hungary
Vægt netto (kg): 0.8

BIMobject kategori: Møbler - Spejle
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Furniture and Furnishings
UNSPSC kode: 56
Uniclass 1.4 Kode: L8732
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mirrors
Uniclass 2.0 Kode: PR-71-55
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Mirrors
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Beskrivelse: Mirrors
NBS Reference Kode: 71-55
NBS Reference Beskrivelse: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass-nummer: 23-21 37 13 15
OmniClass-betegnelse: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®