LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.5
Teknisk specifikation
  • Unik ref.810955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2015-08-18
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)160
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)560
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning

Tilgængelighed i region

Europa Nordamerika