BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
Teknisk specifikation
  • Unik ref.811191
  • ProduktfamilieBIROVA
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2015-08-18
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)200
  • Bredde (mm)405
  • Dybde (mm)530
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)7.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815