LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 645 x 450 mm, inside dimensions of the basin 600 x 400 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.5
Teknisk specifikation
  • Unik ref.811965
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2015-08-18
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)170
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)600
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815