LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 ud af 5 stjerner3.7(6 anmeldelser)
Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, oval, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.4
Teknisk specifikation
  • Unik ref.812964
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2015-08-18
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)150
  • Bredde (mm)390
  • Dybde (mm)520
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iPolen
  • Nettovægt (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning