LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture, Order no. 81396.1
Teknisk specifikation
  • Unik ref.813961
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-06-02
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)440
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)170
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)7.6
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske