LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, without overflow, without tap hole and overflow, without tap hole/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, furnitureOrder no. 81596.1
Teknisk specifikation
  • Unik ref.815961
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2015-08-18
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)145
  • Bredde (mm)340
  • Dybde (mm)450
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815