INO Washbasin, undersurface ground 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin, undersurface ground 560 mm

Washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Teknisk specifikation
  • Unik ref.816302
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-06-02
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)450
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)120
Relateret
  • Materiale primærtSaphirKeramik
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iØstrig
  • Nettovægt (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning