LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 ud af 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angular, 1 tap hole right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture, Order no. 81695.5
Teknisk specifikation
  • Unik ref.816955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-06-02
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)250
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)165
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iØstrig
  • Nettovægt (kg)7.1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske