TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 ud af 5 stjerner4.9(15 anmeldelser)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Teknisk specifikation
  • Unik ref.840090
  • ProduktfamilieTAMARO
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-06-02
  • Udgavenummer2
  • Højde (mm)770
  • Bredde (mm)395
  • Dybde (mm)360
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iSchweiz
  • Nettovægt (kg)21.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Urinaler
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning