Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
laufen/products/53fe5a0a-3207-4210-b251-a00aff9f6d1c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
håndvaske
PRO X Washbasin 85cm, undersurface ground
Tilgængelig i USA
LAUFEN
Følg
PRO X Washbasin 85cm, undersurface ground
Washbasin 85cm, undersurface ground
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
H816867
Produktfamilie
Washbasins
Produktgruppe
PRO X
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-07-02
Udgavenummer
1
Højde (mm)
160
Bredde (mm)
465
Dybde (mm)
850
Links
Links
Produkt-URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168670001041
Produktcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168670001041
Relateret
Relateret
Materiale primært
Keramik
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Tjekkiet
Nettovægt (kg)
25.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - håndvaske
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015-beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014-kode
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014-titel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-betegnelse
Sinks
Tilsvarende produkter
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download