PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Specifikation
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Teknisk specifikation
  • Unik ref.H824861
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppePRO X
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-30
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)430
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)680
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iSchweiz
  • Fremstillet iPortugal
  • Nettovægt (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-betegnelseToilets