Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Toilet
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Tilgængelig i USA
LAUFEN
Følg
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Download
Specifikation
Specifikation
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
H825962
Produktfamilie
Toilets
Produktgruppe
LAUFEN PRO
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2026-05-19
Udgavenummer
1
Højde (mm)
430
Bredde (mm)
360
Dybde (mm)
650
Links
Links
Produkt-URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Produktcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Relateret
Relateret
Materiale primært
Sanitetsporcelæn
Designet i
Schweiz
Fremstillet i
Tjekkiet
Nettovægt (kg)
36.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Toilet
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015-beskrivelse
WC suites
CSI MasterFormat 2014-kode
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-betegnelse
Toilets
Tilsvarende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download